Partielle paneler | Gulvskabe, DPP
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Partielle paneler | Gulvskabe, DPP
Delpaneler giver mulighed for mange forskellige og lettilgængelige konfigurationer af adskilte rum inde i skabet. Panelet er fastgjort med skruer, der sikrer, at det kun kan fjernes af servicepersonalet, hvilket øger operatørernes sikkerhed.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Til opdeling af skabsfronten i sektioner, når det bruges sammen med den vandrette deleskinne CDH/CDHK, når der ikke kræves en dør.
- Materiale: 1.75 mm stålplade.
- Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
- Tæthedsgrad: IP 54.
- Pakke størrelse: 1 panel med monteringsmateriale.
- Monteringskrav: Tilføj CDH til MC rammer og brug CDHK til MK rammer. Brug DPC/DPCV til top- og bundpaneler.
Specifikationer
Tykkelse
0.07in
Tykkelse
1.75mm
Farve
Light Gray
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Struktur Pulvermaling
Farvekode
RAL 7035
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.