Sokler, MSVS
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Sokler, MSVS
Soklen muliggør kabelføring uden begrænsninger. Det bliver nemt at montere kabler, da soklen skaber ekstra plads under skabet.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: 4 U-sektionssidestykker fastgjort med skruer på hjørnesektionerne. Sokkelhøjde 100 mm. Bearbejdning påkrævet.
- Materiale: 2 mm AISI 304 / AISI 316L slebet rustfrit stål.
- Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.
- Pakke størrelse: 1 stk med monteringsmateriale.
Specifikationer
Tykkelse
0.08in
Tykkelse
2mm
Finish
Poleret
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.