Regntag, ASST
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Regntag, ASST
Et regntag af rustfrit stål giver ly vha. et skråtag og beskytter de monterede komponenter mod opsamlet vand, der drypper ind i skabet, når døren åbnes.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Anvendes som udendørs beskyttelse på vægskabe af rustfrit stål. Taget har en let hældning samt en drypkant. Bearbejdning kræves. Dimensioner på skabet øges med H: 60 mm, B: 20 mm, D: 20 mm.
- Materiale: AISI 304 / AISI 316L slebet rustfrit stål.
- Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.
- Pakke størrelse: 1 stk. regntag med monteringsmateriale.
- Yderligere informationer: ASST er ikke kompatibel med 180º MMHS-hængsler.
Specifikationer
Finish
Poleret
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.