Sektionsprofiler for kabelindføring, SCE
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Sektionsprofiler for kabelindføring, SCE
Denne klik-sektionsprofil har en formonteret pakning til tætning af det tomme rum omkring de kabler, som er ført mellem bundpladerne, hvilket opretholderskabets beskyttelsesgrad.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Til forsegling af kabelindføringen mellem flangepladerne. Danner en tæt forsegling omkring kabler og udfylder huller for at forhindre støv i at trænge ind. Skummet er formonteret i sektionsprofilen, der let kan monteres i de nederste plader takket være klik-i systemet. Et alternativ til bundpladepakningssæt BG01.
- Materiale: Ekstruderet PVC sektionsprofil. Pakning: selvklæbende skum med et tværsnit på 30 x 25 mm.
- Pakke størrelse: 1 sæt består af 2 klik-i profiler med skumgummi.
Specifikationer
Tykkelse
1.2mm
Tykkelse
18ga
Farve
Black
Materiale
PVC
Finish
Smooth Matte
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.