Separation plates for cable section | Strømfordeling, MSPM
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Separation plates for cable section | Strømfordeling, MSPM
Separation plate to segregate the front space in the cable section from the busbar space. It includes the profiles in which the separation plate is fixed, and in which the fixation cables profiles MSCFR/MSCFS must be fixed too.
Detaljer
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Separation plate to segregate the front space in the cable section from the busbar space. It includes the profiles in which the separation plate is fixed, and in which the fixation cables profiles MSCFR/MSCFS must be fixed too.
- Materiale: 3 mm reinforced polycarbonate, and 1.5 mm galvanized steel.
- Levering inkluderer: 2 vertical profiles to fix the seperation plate and mounting material.
- Two vertical profiles to fix the seperation plate and mounting material
Specifikationer
Tykkelse
0.12in
Tykkelse
3mm
Farve
Gray
Materiale
Polycarbonate
Finish
Smooth
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.