Sidedøre, DNS
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Sidedøre, DNS
En sidedør monteret på et skab giver nem adgang fra siderne til det udstyr, der er monteret foran og bagpå. Dette er særligt fordelagtigt, hvis der anvendes monteringsplader, som monteres ryg mod ryg.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Erstatning for sidepanelet SPM. For let adgang til udstyr inde i kabinettet, eller når skabe er monteret bagende mod bagende. Udstyret med standard dobbelt-bit 3 mm lås, som åbner alle låsemuligheder. Dørramme valgfri.
- Materiale: 2 mm stålplade.
- Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
- Tæthedsgrad: Overholder IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Pakke størrelse: 1 dør inklusive monteringsramme.
Specifikationer
Tykkelse
2mm
Tykkelse
14ga
Farve
Light Gray
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Struktur Pulvermaling
Farvekode
RAL 7035
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.