Sidemonteringssæt, BPF
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Sidemonteringssæt, BPF
Sidemonteringssættet gør det muligt at montere en vortex-køler i marken samt på mange forskellige steder uden på skabet, hvilket betyder, at det kan bruges til mange forskellige applikationer. Uden dette sæt kan vortex-køleren stadig monteres i marken, men kun oven på skabet.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Sidemonteringssættet gør montering på siden af et elskab muligt, hvis der er begrænset plads på toppen. Sidemonteringssættet er i overensstemmelse med klassificeringen TYPE/IP. De monteres i et almindeligt elektrisk udløb.
- Materiale: Aluminium i BPF9001 og 9002 og rustfrit stål 303 i BFP9003 og 9004.
- Pakke størrelse: 1 stk.
- The vortex cooler can be easily installed in the field even when there is not enough space for the installation on the enclosure's roof
- The side mounting kit provides customers with more mounting possibilities enabling it to be used in more applications
- They mount in a standard electrical knockout
Specifikationer
Materiale
Aluminium; Stainless Steel
Finish
Poleret
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.