Sidepaneler | Gulvskabe, SPM
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Sidepaneler | Gulvskabe, SPM
Disse sidepaneler sikrer, at beskyttelse mod indtrængen opretholdes, hvilket betyder, at de elektriske komponenter kan fungere uden forstyrrelser, samt at personalet beskyttes mod skader.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Video
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Enkel montering. Forseglet med en ekstruderet polyuretanpakning i ét stykke og monteret med 8 skruer og nye patenterede holdere. Kan erstattes af DNS sidedør.
- Materiale: 1.5 mm stålplade.
- Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
- Tæthedsgrad: IP 55 | TYPE 12, 13 i kombination med MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 i kombination med MCS-HP.
- Pakke størrelse: 2 paneler med monteringstilbehør.
Specifikationer
Tykkelse
1.5mm
Tykkelse
16ga
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Struktur Pulvermaling
Farvekode
RAL 7035

Lignende
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.