Sidesokler | Vægskabe, PA
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Sidesokler | Vægskabe, PA
Disse sokkelsidepaneler afspærrer ekstra rum underskabet efter behov.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Sidedæksler til P sokkel, forstærket med bukkede kanter.
- Materiale: 1.5 mm Lakeret stål.
- Overfladebehandling: RAL 7022 struktur pulvermaling.
- Pakke størrelse: 2 stk. til højde 100 mm og 4 stk. til højde 200 mm.
Specifikationer
Tykkelse
1.5mm
Tykkelse
16ga
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Struktur Pulvermaling
Farvekode
RAL 7022
Farve
Umbra Gray
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.