Vortex støjdæmper, BPS
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Vortex støjdæmper, BPS
Støjen fra vortex-køleren reduceres med op til 15 %, når denne lyddæmper anvendes.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Minimerer støjen fra the Vortex køleren. Monteres direkte på indgangsdysen til Vortex køleren inde i skabet. Den reducerer omkring 15% af støjen.
- Levering inkluderer: Støjdæmper.
- The vortex cooler can be used in applications where a low noise level is required
- To reduce the noise from the vortex cooler
- The cable however can only pass through straight.
- It mounts directly to the nozzle of the vortex cooler, inside the enclosure
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.