Svingramme midtermonteret, ESFM
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Svingramme midtermonteret, ESFM
En svingramme til 19" udstyr, som giver ekstra plads til montering af sådant udstyr, samt adgang til bagsiden af monterede komponenter og udstyr efter åbning. Den giver også ekstra plads til kabelføring og øger den brugbare dybde til udstyr, som skal monteres på svingrammen.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Svingramme i til 19" komponenter muliggør venstre- og højreåbning med greb over fuld højde. Kan bruges i kombinerbare og kompakte stålskabe. Hængsler konstrueret til at give ekstra indbygningsdybde. Justerbart tophængsel til montering direkte på svingrammen. Stiv W-formet rammeprofil til tungt udstyr. Forzinket ramme for direkte jording af de monterede komponenter. Fuld adgang til skabsåbningen opnås gennem de standardmonterede 180 graders hængsler. Ved montering brug tværgående støtteskinner ESFB. Dybdestøtte og enkel kabelføring opnås med dybdemonteringsplade SFMP. Justerbar i dybden i trin på 12.5 mm.
- Maksimal belastning: 1800 N - leveres med selv-positionerende enhed.
- Lås: Dobbelt-bit 3 mm espagnolet (andre låsefunktioner er mulige).
- Materiale: 19" lodrette profiler 2 mm forzinket stål. Ramme: 2 mm lodrette profiler og 3 mm vandrette profiler.
- Overfladebehandling: Paneler i RAL 7035 struktur pulvermaling.
- Pakke størrelse: 1 svingramme med 180° hængsler.
- Monteringskrav: ESFM til 800 mm og 1000 mm brede kombinerbare stålskabe. Tilføj ESFB for montering i et kombinerbart stålskab.
Specifikationer
Tykkelse
3mm
Tykkelse
11ga
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Forzinket Stål
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.