Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

1015300047_18803 Product Photo Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Mellemsamling, S2MIJ

Syspend 281-Max Intermediate Joint to join two horizontal tubes together for a longer run. Arm can be rotated or turned 300 degrees. Includes safety stop and maintenance-free bearing. Use of the Intermediate Joint reduces the system load capacity to 179 lb. (81.2 kg) at 3.3 ft. (1 m).

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Ressourcer Video
HOFFMAN-VID-H87941-AMPER OICE-EN-2204

Play

Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.