Ventilationsmoduler med termostat, UVT
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Ventilationsmoduler med termostat, UVT
Et ventilationsmodul monteret på 19" profiler sikrer luftcirkulationen, når der er mange komponenter i skabet, og modulet kan anbringes præcist efter behov i skabet.
Industristandarder
UL
CSA
VDE
TUV
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Ventilationshylde med en styreenhed, der regulerer temperatur og luftgennemstrømning inde i stativerne. Enheden består af controller for blæsere, og 2 eller 4 blæsere i én enhed. Den elektroniske sensor kan placeres hvor temperaturen er mest kritisk (hot spot), tæt på det mest kostbare udstyr, for at sikre korrekt temperatur og luftstrøm. Den aktuelle temperatur er vist på forsiden af enheden, hvor det er muligt at se forudindstillede værdier og intervaller. Den automatiske controller gør det muligt for systemet at aktivere ventilation, når temperaturen overskrider den forudindstillede værdi. Dermed bliver udstyret mindre støvet og energiforbrug samt lydniveau reduceres. Med andre ord sparer ventilationssystemet energi, men forlænger også ventilatorens levetid, fordi den kun aktiveres, når det er nødvendigt. Med fuldt ledningsnet og klar til tilslutning.
- Volt: 200-235 V.
- Vekselstrømsfrekvens: 50-60 Hz.
- Effekt: 22 Watt.
- Strømforbrug: 0.28 A / 0.56 A.
- Luft cirkulation: 4.4 / 8.8 m³/min.
- Måle begrænsning: -55 ºC til +125 ºC.
- Måle nøjagtighed: +/-0.5 ºC.
- Arbejdstemperatur: 0 til +50 ºC.
- Relativ luftfugtihed: 80%.
- Støjniveau: 35 decibel.
- Levetid: 30.000 hours.
- Godkendelser: UL, CSA, VDE, TUV.
- Kontakt: Nej.
- Termostat: Ja.
- Pakke størrelse: 1 enhed inklusiv strømkabel (1.5 m) med Schuko-stik og sensorkabel (1.2 m). Versionen med 4 blæsere leveres med et dybde monteringsbeslag.
Specifikationer
Farve
Black
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Struktur Pulvermaling
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.