Vægmonteringsbeslag, UWMB
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Vægmonteringsbeslag, UWMB
Skabet kan nemt monteres på installationsstedet uden behov for intern adgang. Beslagene er korrosionsbestandige, hvilket er perfekt til hårde miljøer.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Monteringsbeslag til vægmontering af UCP skabe. Giver en afstand på 20 mm mellem skab og væg.
- Pakke størrelse: 4 beslag med monteringstilbehør.
- The enclosure can be mounted easily in the field since the brackets are mounted on the outside, making it unnecessary to open the enclosure
- The brackets have excellent corrosion resistance for harsh environments
- Mounting brackets for wall fixing UCP enclosures
- It gives a clearance of 20 mm between the enclosure and the wall
- Four brackets with mounting accessories
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.