Glasdøre, ADC
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Glasdøre, ADC
De elektriske komponenter kan ses, når døren er lukket, hvilket holder uautoriseret personale ude og opretholder beskyttelsen mod indtrængning.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Til erstatning af standarddøren. Viser tydeligt de komponenter, som er installeret inde i skabet. Kan bruges med alt udstyr fra låseprogrammet.
- Materiale: 1.2 mm lakeret stål / 1.5 mm for skabe med en højde eller bredde 500 mm eller større / 2 mm til skabe med en højde eller bredde på 800 mm eller derover, samt 4 mm klart sikkerhedsglas.
- Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
- Tæthedsgrad: Er i overensstemmelse med IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.
- Pakke størrelse: 1 stk.
Specifikationer
Farve
Light Gray
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Struktur Pulvermaling
Farvekode
RAL 7035
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.