Combined Mounting Kit for Chassis
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Combined Mounting Kit for Chassis
The combined mounting enable the option to split a 6 U high subrack or case in 2 x 3 U and 6 U sections. Different versions are available.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Designed to accept Euroboards (100 mm high) and double Euroboards (233.35 mm high)
- Subdivision of the 6 U assembly area into: 2 x 3 U, 1 x 6 U
Specifikationer
Rack Height
6U
Type
Combined
Produktfamilie
EuropacPRO
Product Type
Mounting Kit
Works With
Subracks
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.