Horizontal Rails Threaded Insert, M2.5
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Horizontal Rails Threaded Insert, M2.5
The threaded insert is a metal strip with thread M2.5 and allows the fixing of front panels.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- The collar screws used for fixing partial-width front panels must be 12.3 mm long
- Usable for all horizontal rails
Specifikationer
Works With
Subracks; Cases
Produktfamilie
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Materiale
Stål
Product Type
Threaded Insert
Finish
Forzinket Stål
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.