Inpac 19" Chassis
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Inpac 19" Chassis
The nVent SCHROFF Inpac chassis, provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies and also can be used for desktop applications.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Grounding/earthing kit optional
- RAL 7030 powder coat finish
- For assembly with 19" components or individually with mounting plates
- Three rows of ventilation slots in base for air inlet
- Aluminum construction with die-cast front and rear frames
- IP 20, in accordance with IEC 60529
- External dimensions in accordance with IEC 60297-3-101
- Grounding/earthing connectors to: DIN EN 50178/VDE 0160, DIN EN 62368-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411 part 1, DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 part 1/A1
- Modifications such as cutouts or paint available
Specifikationer
Rack Width
84HP
Product Type
Case
Produktfamilie
Inpac
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.