IP-PRO Aluminum Case, EMC
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
IP-PRO Aluminum Case, EMC
IP-Pro Alu EMC - The enclosure for reliable protection from water, dust and electromagnetic interferences for sensitive electronics in harsh environments. Proven and certified for applications with high shock and vibration requirements.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Aluminum die-cast enclosure available in 15 different sizes, with outdoor powder coating in the color silver gray (RAL 7001)
- Depending on size, protection class up to IP67 according to EN 60529
- EMC-shielded
- Shock and vibration resistant according to EN 61373 Cat. 2 and AREMA Class I
- IK 09 protection from external mechanical impacts according to IEC 62262
- Temperature range of the enclosure –40 to +90°C
Specifikationer
Materiale
Aluminium
Produktfamilie
IP-PRO ALU EMC
Farvekode
RAL 7001
Type
Rugged
Product Type
Small Form Factor Case
Installationsvejledning / instruktionsark
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.