MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm
The front handles can be mounted and provide an easier to mount assembly. The handles can be assembled from the front side.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Load-carrying capacity 30 kg/pair
- Assembly on the front panel
- Can be used for the aluminium or sheet metal versions
Specifikationer
Materiale
Aluminium
Finish
Anodized
Works With
Chassis; Front Panels
Produktfamilie
MultipacPRO; Frame Type Plug-In Unit
Product Type
Handle
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.