Front Panel, Front Shielded, Side Hinged
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Front Panel, Front Shielded, Side Hinged
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Front panel with textile EMC gasket
- Enables mounting onto the horizontal rails
- Suitable for subracks and cases
- Hinges can be fitted on left or right
Specifikationer
Dybde (D)
2.5mm
Rack Width
84HP
Materiale
Aluminium
Finish
Anodized; Passivated
Accessory Type
Front panel
Product Type
Front Panel
Type
Front Panel without Handle
EMC Shielding
No (Retrofittable)
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.