Coolant Distribution Units (CDU) for Data Center Cooling
WAS IST EIN KÜHLMITTELVERTEILER?
Der Kühlmittelverteiler (Coolant Distribution Unit, CDU) ist genau das, was er verspricht. Er pumpt einfach die Flüssigkeit mit der gewünschten Temperatur direkt auf den Chip oder Server. Er kann als Verknüpfung zwischen Kühlinfrastruktur und IT gesehen werden.
Warum brauchen wir zwei Schleifen für die Flüssigkeitskühlung?
- Für hochwertiges Anlagenwasser, das in den meisten Rechenzentren nicht zur Verfügung steht, ist ein sekundärer Kreislauf zwischen den Kühlplatten und dem Kühler erforderlich, auch bekannt als TCS (Technology Cooling System, Technik-Kühlsystem) und FWS (Facility Water System, Wassersystem der Anlage). Das trägt dazu bei, die höchste Wasserqualität zu erreichen und gleichzeitig den WUE-Wert niedrig zu halten. Die meisten Systeme verfügen über eine 20- bis 35-prozentige Wasser-Glykol-Mischung.
- Präzise Steuerung des Kühlmittels
- Der CDU kann den Druck, den Durchfluss und die Temperatur steuern. Zur Bewältigung der KI-Arbeitslasten, die innerhalb von Millisekunden von 4 MW auf 130 MW ansteigen können

VERBESSERTE KÜHLLEISTUNG

Kühlmittelverteiler dienen als lebenswichtiger Kern flüssigkeitsgekühlter Rechenzentren und sind das schlagende Herz, das optimale Betriebsbedingungen aufrechterhält.
Diese Einheiten spielen eine entscheidende Rolle bei der effektiven Verwaltung der Kühlmittelverteilung im gesamten Netzwerk aus Servern und Geräten und sorgen für eine effiziente Wärmeableitung und die Aufrechterhaltung stabiler Temperaturen innerhalb der Anlage. Durch die Regulierung des Kühlmittelflusses ermöglichen diese Einheiten den Betrieb von Rechenzentren auf höchstem Leistungsniveau bei gleichzeitiger Reduzierung des Energieverbrauchs und einer Verbesserung der Gesamtsystemzuverlässigkeit.
Ihre strategische Platzierung und Präzisionstechnik unterstreichen ihre Bedeutung für den reibungslosen Betrieb und die Langlebigkeit flüssigkeitsgekühlter Rechenzentren und machen sie zu unverzichtbaren Komponenten im Bereich Infrastrukturen mit Hochleistungs-Computing.
VORTEILE VON KÜHLMITTELVERTEILERN

Die Flüssigkeitskühlung durch Kühlmittelverteiler (Coolant Distribution Units, CDUs) hat die Kühlleistung in Rechenzentren revolutioniert und bietet beispiellose Effizienz und verbesserte Wärmemanagementfunktionen.
Durch die Verwendung von Flüssigkeit als Kühlmedium ermöglichen CDUs eine effektivere Wärmeübertragung als herkömmliche Luftkühlungsmethoden und ermöglichen so eine bessere Wärmeableitung und eine verbesserte Temperaturregulierung.
Diese fortschrittliche Kühltechnologie optimiert nicht nur das Wärmemanagement von Servern und Geräten, sondern ermöglicht auch den Betrieb von Rechenzentren mit höheren Leistungsdichten ohne Kompromisse bei Leistung oder Zuverlässigkeit.
OPTIMIERUNG DES WÄRMEMANAGEMENTS MIT CDU LÖSUNGEN

Die präzise Steuerung und Effizienz von Flüssigkeitskühlsystemen durch CDUs haben erheblich zur Reduzierung des Energieverbrauchs, zur Minimierung des CO2-Fußabdrucks und zur Maximierung der Gesamtkühlleistung moderner Rechenzentren beigetragen und sie zu einem Eckpfeiler nachhaltiger und leistungsstarker Computing-Infrastrukturen gemacht.
RackChiller CDU800 Kühlmittelverteiler

Der RACKCHILLER Row Kühlmittelverteiler ist zur effizienten und sicheren Versorgung von IT-Geräten konzipiert. Das gesamte System ist darauf ausgelegt, bei der direkten Flüssigkeitskühlung von Computerchips höchstmögliche Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit sowie geringstmöglichen Wartungsaufwand zu gewährleisten. Unser Reihenkühlmittelverteiler wird von einem primären Wassersystem der Anlage (Facility Water System, FWS) gespeist, in dem die integrierten Pumpen den Kühlkreislauf des sekundären Technik-Kühlsystems (Technology Cooling System, TCS) antreiben. Der Wärmetauscher überträgt überschüssige Wärme vom sekundären Kühlkreislauf zum primären. Das gesamte System ist in ein ansprechendes Gehäuse mit herausnehmbaren Seitenwänden und Türen integriert. Der CDU kann auf einer Bodenplatte oder einem erhöhten Untergrund, in einer Reihe mit bestehenden Geräteschränken oder in einem gesonderten Raum aufgestellt werden.
VORTEILE
- Nutzen Sie Rest-Abwärme oder den primären
Hochtemperaturheizkreis für maximale Kühlleistung - Minimieren Sie die Anzahl der Reihen-CDUs,
die für Hochlastinstallationen erforderlich sind, um den Platzbedarf zu optimieren - Systemanordnung und Design reduzieren den
Bedarf an redundanten CDUs - Minimaler Planungsaufwand
- Reduzierte Einrichtungs- und Installationszeit
ASHRAE S-Klasse für Kühlmittelverteiler
TCS-Flüssigkeitsklasse | Geräteumgebungsspezifikationen für die Flüssigkeitskühlung | ||
Typische Infrastruktur | Maximale TCS-Versorgungstemperatur °C (°F) | ||
FWS (Wassersystem der Anlage) | TCS-Einrichtungen (Technik-Kühlsystem) | ||
S30 | Kühler/Kühlturm | CDU | 30 (86) |
S35 | Kühler/Kühlturm | 35 (95) | |
S40 | Kühlturm | 40 (104) | |
S45 | Kühlturm/Trockenkühler | 45 (113) | |
S50 | Trockenkühler | 50 (122) | |
Wie viel Energie wird in einem Rechenzentrum in Form von Wärme verbraucht, wie viel wird verschwendet, und was könnte man damit machen?
Die kurze Antwort auf die erste Frage lautet „Die gesamte Energie“. Energie wird nicht
verbraucht, sondern wechselt von einer Form in eine andere. Nach der Ausführung anderer Aufgaben bleibt nur noch Wärme übrig. Ein 100-MW-Rechenzentrum erzeugt also100 MW an Wärme. Sobald die Energie in Wärme umgewandelt ist, wird diese nicht benötigte Energie an anderer Stelle wieder freigesetzt und somit verschwendet.
Warum also ist die Flüssigkeitskühlung die optimale Wahl zur Wärmerückgewinnung?
Kurz gesagt: Wärme mit höherer Temperatur ist besser nutzbar als Wärme mit niedriger Temperatur. Beispielsweise lassen sich mit Wasser, das wärmer als 50 °C ist, bereits Häuser, Krankenhäuser, Schwimmbäder, Saunen und viele weitere Anlagen beheizen. Und das ist nicht nur in kälteren Klimazonen möglich. Die Wärme wird einmal entnommen und letztendlich wieder an das Netz verkauft – eine Win-Win-Situation für Anbieter von Rechenzentren, insbesondere für Colocation-Unternehmen.
Primärseite des Luftkreislaufs
Wärmerückgewinnung
Primäre (Anlagen-)Sanitärinstallation des Trockenkühlers, (adiabatischer) Kühler und Pumpen

Wert eines Kühlmittelverteilers (CDU)
- Isoliert IT-Ausrüstung vom Hauptwassersystem der Anlage (FWS)
– Verbessert die Betriebsüberwachung und -kontrolle von Wasser, das an IT-Geräte-Racks geliefert wird - Hält die ordnungsgemäße Wassertemperatur im Kühlsystem (TCS) mit entsprechenden Alarmen aufrecht
– Hält die Wassertemperatur auf dem maximal zulässigen Wert gemäß den Gerätespezifikationen
– Überwacht und hält die Wassertemperatur über dem Taupunkt, um eine Kondensation zu vermeiden - Kontrolliert und hält die Durchflussanforderungen an die IT-Racks/-Geräte mit entsprechenden Alarmen aufrecht
- Ermöglicht eine ordnungsgemäße Kontrolle und Wartung des TCS-Kreislaufs in Bezug auf die Wasserchemie
- Bietet eine lokale Filterung des Wasserkreislaufs für FWS- und TCS-Schleifen
– Kühlmittelverteiler bieten in der Regel zwei Filter an, um eine Wartung während des Betriebs zu ermöglichen. - Begrenzt den maximal zulässigen Betriebsdruck im TCS-Wasserkreislauf
RackChiller CDU100 Rack-integrierter Kühlmittelverteiler – Technische Daten
RackChiller CDU40 Rack-integrierter Kühlmittelverteiler – Technische Daten
Moderne Rechenzentren, die KI, maschinelles Lernen und High-Performance-Computing (HPC) unterstützen, erfordern ein Wärmemanagement, das weit über die Möglichkeiten herkömmlicher Luftkühlung hinausgeht. Der nVent Kühlmittelverteiler (CDU) ist das hocheffiziente Herzstück dieser Flüssigkeitskühlungs-Ökosysteme. Durch die Steuerung des kritischen Austauschs zwischen Betriebswasser und Sekundärkreislauf gewährleisten nVent CDUs eine präzise Temperatur- und Durchflusskontrolle für missionskritische IT-Lasten. Ob Sie nun eine Flüssigkeit-zu-Flüssigkeit-CDU mit hoher Wärmeabfuhrkapazität von über 800 kW oder eine vielseitige Flüssigkeit-zu-Luft-CDU für Hybrid-Nachrüstungen einsetzen: Unsere Lösungen sind so konzipiert, dass sie die Power Usage Effectiveness (PUE) reduzieren und das freie Kühlpotenzial maximieren. Die Flüssigkeitskühltechnologie von nVent wurde für die nahtlose Integration mit Rücktür-Wärmetauschern und Rack-Verteilern entwickelt und bietet die Zuverlässigkeit und Dichte, die für die nächste Generation digitaler Infrastrukturen erforderlich sind.
VORGESTELLTE PRODUKTE
Videos



Partnerschaft mit Iceotope
- Partnerschaft mit Iceotope zur Nutzung des Einschubdesigns „Ku:l2“
- Standardserver in speziellem, abgedichtetem Einschub mit Trocken- und Nassfächern
- Kühlinfrastruktur (Pumpen, Kühlmittel-Wasser-Wärmetauscher, Kühlmittelverteilung) direkt im Einschub
- Benötigt 21“-Schrank, passt in Standard Varistar CP, verliert 1 HE pro Server
- nVent Verteiler
- CDU oder RPU, falls erforderlich
- Kühler/Trockenkühler
- Kombinierbar mit nVent LTA Lösung