Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH41418.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Cat HP J-Haken, bandverzinkt, 25 mm Ø

Katalog-Nr.: CAT16HP

Die nVent CADDY CAT HP J-Haken sind die Grundlage des nVent CADDY CAT HP-Systems. Der überarbeitete nVent CADDY Cat HP J-Haken bietet Bauunternehmern drei einzigartige Befestigungsmethoden: Wand-, Decken- und Gewindestangeninstallation. Diese Methoden sind UL-zertifiziert und können direkt aus der Verpackung verwendet werden. Dank dieser zusätzlichen Funktionalität können Bauunternehmer ihren Bestand an SKUs reduzieren und gleichzeitig die Effizienz auf der Baustelle sowie den kontinuierlichen Fortschritt beibehalten. Mit den gängigsten strukturellen Befestigungsmethoden können sie die häufigsten Anforderungen erfüllen.

Das modernisierte Design des nVent CADDY Cat HP J-Haken bietet optimalen Halt und Schutz für die sich schnell entwickelnden, hochleistungsfähigen Niederspannungskabel von heute. Bauunternehmer können den nVent CADDY Cat HP J-Haken mit gutem Gewissen verwenden, da er vielseitig einsetzbar ist, die Kabel hervorragend unterstützt und schützt sowie über technische Zertifizierungen verfügt.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • cUL
  • UL
Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt
Details

Merkmale

Spezifikationen


Produktmerkmale

Kapazität an Stromkabeln mit Funktionserhalt (Mittenabstand der J-Haken)
Teilenummer CAT16HP CAT32HP CAT48HP CAT64HP CAT64HP
Konfiguration Einzelne Schicht Einzelne Schicht Einzelne Schicht Doppelschicht
Maximale Last pro Abhängung [kg/m] 0.8 kg/m 1.4 kg/m 2.6 kg/m 2 kg/m
Kabel Gewicht der Kabel pro Meter [kg/m] Anzahl der Kabel Klassifikation Anzahl der Kabel Klassifikation Anzahl der Kabel Klassifikation
4x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 0.234 3 E30 5 E30 E60 11 E30 E60 8 E30 E60
5x1,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.277 2 5 E30 9 E30 7 E30
7x1,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.330 2 4 7 6
12x1,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.513 1 2 5 3
19x1,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.715 1 1 3 2
24x1,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.901 - 1 2 2
30x1,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 1.052 - 1 2 1
2x2,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.178 4 E30 - - -
3x2,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.250 3 - - -
4x2,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.296 2 - - -
5x2,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.352 2 - - -
4x1,5 (N)HXH   FE180 E90 0.234 3 E30 E60 E90 5 E30 E60 E90 11 E30 E60 E90 8 E30 E60 E90
5x1,5 (N)HXH   FE180 E90 0.277 2 5 9 7
7x1,5 (N)HXH   FE180 E90 0.330 2 4 7 6
12x1,5 (N)HXH   FE180 E90 0.511 1 2 5 3
24x1,5 (N)HXH   FE180 E90 0.901 - 1 2 2
2x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.060 13 E30 - - -
4x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.102 7 - - -
8x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.221 3 - - -
12x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.281 2 - - -
16x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.326 2 - - -
20x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.421 1 - - -
32x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.588 1 - - -
40x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.761 1 - - -
Der Funktionserhalt ist für Baugruppen aus J-Haken und den folgenden Komponenten gültig Der Funktionserhalt ist für folgende, genietete Baugruppen gültig
Teilenummer Teilenummer
CATHPAN CAT16HPAB CAT32HPAB CAT48HPAB CAT64HPAB
CATHPA4 CAT16HPBCB CAT32HPAFAB3 CAT48HPAFAB3 CAT64HPAFAB3
CATHPA6 CAT16HPBC200B CAT32HPAFAB4 CAT48HPAFAB4 CAT64HPAFAB4
CATHPTM CAT16HP24SM CAT32HPAFAB6 CAT48HPBCB CAT64HPBCB
CATHPBCB CAT16HP58SM CAT32HPBCB CAT48HP58SM CAT64HPBC200B
CATHPBC200B CAT16HP912SM CAT32HPBC200B CAT48HP912SM CAT64HP58SM
CATHP912SM CAT16HP24 CAT32HP24SM CAT48HP24 CAT64HP912SM
CATHP24 CAT16HP58 CAT32HP912SM CAT48HP58 CAT64HP24
CATHP58 - CAT32HP24 - -
CATHP912 - - - -

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen
CAD Video
nVent CADDY CAT32HP J-Hook with Versa-Mount Technology

Play

nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Zusätzliche Produktdetails

Zusätzliche Produktdetails

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt