nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade-Kit, 105 mm Max dia, 0.05 kg
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade-Kit, 105 mm Max dia, 0.05 kg
Katalog-Nr.: FLEXCEIP66C100
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Video
Merkmale
- Erhöht die Schutzart IP55 auf IP66 durch Verwenden des Schrumpfschlauchs
- Erhöht den Grad an Staub- und Wasserdichtigkeit
- Halogenfrei
Spezifikationen
Produktmerkmale
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914



- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.