Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH41599.eps image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 10000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg

Katalog-Nr.: FLEXCORE545L10

Der nVent ERIFLEX FleXbus Leiter mit Nager- und Termiten-Vergrämungsmittel wurde für den einfachen, einseitigen Einsatz mit direktem Anschluss an eine Sammelschiene oder Leistungsschalteranschlusslasche entwickelt. Diese innovative und patentierte Lösung bietet eine zuverlässige Verbindung zwischen zwei elektrischen Geräten, wie z. B. einem Transformator, einer Schaltanlage oder einem Generator. Die FleXbus Advanced Lösung gewährleistet hohe Zuverlässigkeit und bietet einen anpassbaren Anschluss vor Ort, ohne dass zusätzliche Konstruktionsstudien, spezielle Mitarbeiter oder teure Werkzeuge erforderlich sind. Der FleXbus Leiter ist mit einem raucharmen, halogenfreien, flammhemmenden (LSHFFR), hochtemperaturbeständigen Material der Klasse II isoliert. Er besteht aus flexiblem, kupferbeschichtetem Aluminium-Flachgeflecht, das in Längen von 2 bis 25 m und mit verschiedenen Querschnitten für Anwendungen von 500 A bis 6300 A erhältlich ist. Dieser Leiter ermöglicht die Verbindung der Stromversorgung mit Schaltanlagen mit nur einem Leiter pro Phase mit bis bis zu 1600 kVA und mit zwei Leitern pro Phase mit bis zu 3150 kVA.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • ESTI ERIFLEX FleXbus
  • CE, ERIFLEX FleXbus
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt
Details

Merkmale

Spezifikationen


Produktmerkmale

Stromkoeffizient nach Temperaturanstieg
Temperaturanstieg ΔT 30°C ΔT 40°C ΔT 45°C ΔT 50°C ΔT 55°C ΔT 60°C ΔT 65°C ΔT 70°C
Derating-Koeffizient 0.71 0.82 0.87 0.91 0.96 1.00 1.04 1.08

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen
Video
nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Temperature Rise Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Mounting Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Short-Circuit Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System  And 40;DE And 41;

Play

Zusätzliche Produktdetails

Zusätzliche Produktdetails

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt