Flaches geflochtenes Stromband, 120 mm², 250 mm
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Flaches geflochtenes Stromband, 120 mm², 250 mm
Katalog-Nr.: PBC120X250
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Merkmale
- Ideal für Transformator-Busdukt-Verbindung
- Feste Anschlusslaschen können gebohrt werden, um kundenspezifische Designs anzupassen
- Extra flexibler Stromanschluss und gute Vibrationsfestigkeit
Spezifikationen
Produktmerkmale
Katalog
Zertifizierungen
CE, ERIFLEX PBC
English
EN 61439-1
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.