Rack-Technologie
Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Typ
- Passt zu
- Farbe
- Farbcode
- Höhe Gestell
- Tiefe
Mit Filter: 1
Produkte | 12 Ergebnisse (25 artikel)

Gateway für Netzwerklösung für elektronische Schlösser
Gateway zum Verbinden von elektronischen Griffen mit einem Netzwerk.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Gateway für elektronisches Türschloss

Guardian Management Gateway
Umweltüberwachungseinheit, die Gesundheits- und Sicherheitsparameter erfasst, verfolgt, speichert und alarmiert.

Varistar Elektronisches Schloss, Slave
Elektronischer Griff mit digitaler Kontaktschnittstelle.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar elektronisches Schloss, Master, MLR 1000 für Varistar CP

19-Zoll-Schubfach mit Tastatur 1 HE, Touchpad, RAL 9005
19" am Rack montierbare Schublade mit Tastatur.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19" Schublade mit Tastatur 1 HE, Touchpad, RAL 9005, deutsch Tastatur
19" Schublade mit Tastatur 1 HE, Touchpad, RAL 9005, US-Tastatur
19" Schublade mit Tastatur 1 HE, Touchpad, RAL 9005, französische Tastatur
19" Schublade mit Tastatur 1 HE, Touchpad, RAL 9005, englische Tastatur

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP elektronisches Schloss, Master, MLR 3000, 125 KHz-HID
Varistar CP elektronisches Schloss, Master, MLR 3000, 13,56 MHz-MIFARE
Varistar CP elektronisches Schloss, Master, MLR 5000, 125 KHz-HID
Varistar CP elektronisches Schloss, Master, MLR 5000, 13,56 MHz-MIFARE


KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19-Zoll-Montagewinkel für Guardian Management Gateway

Temperatur, Luftfeuchtigkeit, digitaler Kontaktsensor für Guardian
Der externe Sensor mit 2 RJ45 Steckverbindern überwacht Temperatur und Feuchtigkeit.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, digitaler Kontaktsensor für Guardian

Digitaleingangs-Sensor für Guardian Management Gateway
Externer Sensor überwacht digitale Eingänge, mit 2 RJ45 Anschlüssen.

Monitor, Tastatur, Touchpad, 1 HE-Schublade, Verkürzte Einbautiefe
Monitor, Tastatur, Touchpad, 1 HE-Schublade, Reduzierte Tiefe.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action

RFID-Karte für elektronisches Schloß, vernetzte Lösung
Transponderkarten für elektronische Schließsysteme.