Anwendungen von Advanced Technology im Schienennetz
nVent ERIFLEX Advanced Technologie für Bahnanwendungen

Die Niederspannungsverteilerlösungen von ERIFLEX von nVent eignen sich sehr gut für Bahnstromanlagen im gesamten Netz, streckenseitige Schränke bis hin zu Schalttafeln von Bordsystemen. Die Produkte der Baureihe ERIFLEX Advanced Technology von nVent tragen zu sicheren, zuverlässigen und effizienten elektrischen Installationen bei, mit einer umfassenden Produktreihe, innovativen Materialzusammensetzungen und einzigartigen Ausführungen, darunter:
- Flexible Stromschienen
- Stromleiter
- Verteiler- und Anschlussblöcke
- Metallumflechtungen
- Kabelhüllen
Die ERIFLEX Produkte von nVent bieten platzsparende Flexibilität, ideal zum Nachrüsten neuer elektrischer Geräte in vorhandene Infrastruktur, insbesondere in Bordsystemen, die wenig Platz bieten. Die Produktlinie Advanced Technology erfüllt EN-45545-2, eine der wichtigsten europäischen Brandschutzvorschriften für Produkte, die an Bord von Schienenfahrzeugen verwendet werden.
Die überragende Leistung kann manchmal auch bedeuten, dass eine einzige ERIFLEX Verbindung von nVent mehrere herkömmliche Kabelstränge ersetzen kann. Diese Effizienz führt zu Kosteneinsparungen, die sich summieren.
Erfahren Sie Einzelheiten über Technologie und Design von nVent ERIFLEX Flexibar.
Laden Sie das technische Handbuch nVent ERIFLEX Flexibar herunter, um mehr über Konzept, Anwendungsmöglichkeiten und Auswahl an Flexibar-Produkten zu erfahren.
Geben Sie Advanced Technology für Ihr nächstes Projekt vor.
Spezifikationen für alle Produkte auf einmal herunterladen und einfügen.

Schauen Sie sich unser Video an, um mehr über die Vorteile unserer nVent ERIFLEX Advanced Technology-Produkte für die Eisenbahnbranche, eisenbahnspezifische Zertifizierungen, Anwendungsvorteile u.v.m. zu erfahren.
ERIFLEX Advanced Solutions von nVent bieten:
Flexibilität
Die ERIFLEX Produkte von nVent, wie z. B. die flexible Stromschiene ERIFLEX Flexibar Advanced von nVent, sind extrem flexibel und ermöglichen Verbindungen bei beengten Platzverhältnissen. Flexibar Advanced kann für alle Größen zurecht gebogen und geformt werden und eignet sich daher ideal für besondere Bahnanwendungen.
Platzsparend
Die ERIFLEX Produkte von nVent, z. B. die flexible Stromschiene ERIFLEX Flexibar Advanced von nVent, sind leicht, flach und extrem kompakt. Insbesondere Flexibar Advanced von nVent ERIFLEX nimmt 25 % weniger Platz in Anspruch und wiegt 40 % weniger als herkömmliche Kabel.
Sicher und normgerecht
nVent ERIFLEX bietet eine Reihe von Advanced-Technology Lösungen an. Diese Produkte aus raucharmen, halogenfreien und flammhemmenden Materialien können auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden. Diese Eigenschaften sind für elektrische Systemkomponenten in der Bahntechnik entscheidend. Sowohl die flexible Stromschiene Flexibar Advanced als auch der isolierte geflochtene Leiter IBSB Advanced entsprechen EN-45545-2.
Überragende Leistung
Die ERIFLEX Produkte von nVent zeigen überlegene Leistungen im Vergleich zu herkömmlichen Kabeln. Mit ihrer größeren zulässigen Stromstärke kann Flexibar Advanced mehrere herkömmliche Kabel ersetzen.
Das Schienenverkehrsnetz (einschließlich der Telekommunikation) wird derzeit auf Systeme der nächsten Generation umgestellt. Dies bringt einige der größten Veränderungen in der Eisenbahntechnologie seit Generationen mit. Die Produkte von nVent sind gut darauf vorbereitet, die Anforderungen in der Schienenbranche der Zukunft zu erfüllen. Die Produktreihe nVent ERIFLEX eignet sich beispielsweise für die Schienenumgebung und ermöglicht die Umstellung der Branche auf modernere elektrische und elektronische Systeme. Produkte wie Flexibar Advanced sind bei den großen Transportgeräteherstellern für elektrische Bordsysteme erfolgreich eingeführt worden. Die Produkte von nVent ERIFLEX sind sogar so vielseitig, dass sie sowohl für elektrische Bordsysteme und streckenseitige elektrische Schalttafeln als auch für Schinensignalanwendungen eingesetzt werden können: Das Metallgeflecht nVent ERIFLEX MBJ wurde jetzt als Gleisverbinder für den Potentialausgleich von Schienensignalanwendungen zugelassen.
Ressourcen für Bahnanwendungen herunterladen
Hier finden Sie eine Reihe von Ressourcen zu nVent ERIFLEX Advanced Technology für Bahnanwendungen sowie die übrigen Produktlinien für Bahnanwendungen von nVent.
Möchten Sie auf nVent ERIFLEX Advanced für Bahnanwendungen umstellen?
Wenden Sie sich bei Fragen an den technischen Support, oder beginnen Sie Ihr Projekt mit unserem Vertriebsteam hier.