DIN Profile
Produkte | 10 Ergebnisse (31 artikel)

DR-CLIP Klipp-Mutter für symmetrische DIN-Schiene
Klemme zur Montage an asymmetrischen DIN-Profilen, zur Befestigung von Geräten oder Sammelschienenhalterungen.

PDRG Perforiertes asymmetrisches Profil
Befestigungsprofil für die schnelle Montage von Gerüsten aller Art.

DRGN Klipp-Mutter für asymmetrische DIN-Schiene
Klemme zur Montage an asymmetrischen DIN-Profilen, um Geräte zu befestigen.

PDR Perforiertes symmetrisches Profil
Befestigungsprofil für die schnelle Montage von Gerüsten aller Art.

IRS Winkelstützenhalterung
Winkelstütze zur Befestigung von DIN-Profilen oder Erdungsschienen in Schräglage.

SB Stahl-Befestigungswinkel
Winkelstütze zur Befestigung von DIN-Profilen in senkrechter Position. Inklusive vormontierter Strebenmuttern.

PCR Perforiertes C-Profil
Befestigungsprofil für die schnelle Montage von Gerüsten aller Art. Schnelle Montage von Gerüsten aller Art. Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit. Hohe Korrosionsbeständigkeit.


DRG asymmetrisches Profil
Befestigungsprofil für die schnelle Montage von Gerüsten aller Art.