Schottdichtungen
Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Typ
- Passt zu
- Höhe Gestell
- Befestigung
- EMV-Schirmung
- Breite Gestell
- Tiefe
- Material
- Frontbeschichtung
- Oberfläche Rückseite
- Höhe
- Breite
- Entspricht
Mit Filter: 1
Produkte | 10 Ergebnisse (29 artikel)

AdvancedTCA Luftleitblech
AdvancedTCA-Luftleitblech-Füllplatte. Blockiert die Luft in ungenutzten Slots.

AdvancedTCA Luftleitblech, hinten
AdvancedTCA-Luftleitblech-Füllplatte, hinten. Blockiert die Luft in ungenutzten Slots.

MTCA.4 Filler-Modul mit Luftleitblech
MicroTCA-Füllmodule füllen ungenutzte Slots in MTCA.1- und MTCA.4-Systemen.


Luftleitblech für AMC-Filler-Module
Blockiert den Luftstrom durch einen ungenutzten Schlitz, die Luftblockierung kann in einem Bereich von 60 bis 80 % eingestellt werden.

Luftleitblech für AMC Filler-Module ECO
Blockieren des Luftstroms durch einen ungenutzten Schlitz.

MTCA.4 Filler-Modul ohne Luftleitblech
MicroTCA-Füllmodule füllen ungenutzte Slots in MTCA.1- und MTCA.4-Systemen.

AirInlet-Steckbaugruppe, Staubfilter, EMV-Dichtung Textil
Die nVent SCHROFF AirInlet Module erhöhen die Kühleffizienz elektronischer Systeme um bis zu 200 %, indem sie einen zusätzlichen Lufteinlassweg schaffen, verhindern, dass Luft durch den Slot strömt, und reduzieren die Lüftergeräusche, und das alles bei einfacher Installation und mit eingebautem Staubfilter.

AirInlet-Steckbaugruppe, Staubfilter, EMV-Dichtung Edelstahl
Die nVent SCHROFF AirInlet Module erhöhen die Kühleffizienz elektronischer Systeme um bis zu 200 %, indem sie einen zusätzlichen Lufteinlassweg schaffen, verhindern, dass Luft durch den Slot strömt, und reduzieren die Lüftergeräusche, und das alles bei einfacher Installation und mit eingebautem Staubfilter.

AirBender, Kartenführungseinsatz, Blockade 70 P
Der nVent SCHROFF AirBender Einsatz verbessert die Kühleffizienz in elektronischen Systemen durch einen verbesserten Luftstrom, reduziert die Lüftergeräusche und lässt sich einfach und ohne Hardware-Änderungen installieren.