Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Rack PDUs & Pluggable Power Supplies

Rack Safety Plus Hero Banner
Rack Safety Plus – NEU
Der schnellste Weg zur Entwicklung einer PDU inklusive Notfall-Sicherheitsfunktionen.
Mehr erfahren

Effiziente Energieverwaltung für leistungsstarke Systeme

Ein effektives Energiemanagement ist entscheidend für die Zuverlässigkeit und Effizienz Ihrer modernen elektronischen Systeme. Die Expertenteams von nVent SCHROFF sind auf die Optimierung der Stromverteilung und Sicherheit für eine Vielzahl von Anwendungen spezialisiert, um einen unterbrechungsfreien Betrieb bei maximaler Leistung zu gewährleisten. Ganz gleich, ob Sie Standard-Stromverteiler, intelligentes Rack-Power-Management oder Komplettlösungen benötigen, SCHROFF bietet skalierbare Optionen, die auf Ihre spezifischen Energieanforderungen zugeschnitten sind.

Rack Safety Plus: Power Distribution Unit with Emergency Stop

Play

Verbesserte Sicherheit

Umfassender Schutz zur Vermeidung elektrischer Gefahren, Schutz von Ausrüstung und Personal

Zuverlässige Stromverteilung

PDUs gewährleisten eine stabile und effiziente Stromverteilung über alle Rack-Komponenten hinweg und unterstützen den Dauerbetrieb kritischer Systeme.

Raumoptimierung

Rack-montierte PDUs und Stromversorgungslösungen, die sich nahtlos einfügen und den verfügbaren Platz und die Verkabelung optimieren

Modularität und Flexibilität

PDUs und Netzteile sind mit modularen Komponenten ausgestattet, die eine einfache Anpassung und Modifizierung an sich ändernde Stromanforderungen ermöglichen.




Produktlinien

 

Stromverteilung mit Notausschalter

Die 19"-Stromverteilungseinheiten (PDU) Rack Safety Plus sind ideal für Racks in der Messtechnik und Simulation. Ihre Not-Aus-Funktion bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, die eine sofortige Abschaltung im Notfall ermöglicht. Das modulare Design ermöglicht eine individuelle Anpassung und lässt sich an spezifische Projektanforderungen ohne hohe Kosten oder Verzögerungen anpassen.

Hauptvorteile

  • Verbesserte Sicherheit: Bietet eine Not-Aus-Funktion, die den Normen EN 60947-5-1 und EN 60204-1 entspricht und maximale Sicherheit und Konformität gewährleistet.
  • Anpassung: Konfigurieren Sie Ihre PDU ganz einfach mit einer Vielzahl von vordefinierten Komponenten, um sie ohne hohe Projektkosten oder lange Vorlaufzeiten an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen.

Eigenschaften

  • Optionen für den Stromanschluss: Unterstützt 400 V 3-Phasen-, 230 V 1-Phasen-, 240/208 V 1-Phasen- und 120 V 1-Phasen-Netzeingang mit integriertem Leitungsschutzschalter
  • Optionen für den Stromausgang: Bietet 1-phasige 120-VAC-, 1-phasige 208/240-VAC-, 1-phasige 230-VAC- und 3-phasige 400-VAC-Ausgänge, mit verschiedenen Anschlussoptionen wie Schuko, C13, C19 und NEMA 5-15R.
  • Schaltung und Schutz: Die Ausgänge werden über einen EIN/AUS-Schalter gesteuert und sind über Schutzschalter abgesichert, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
  • Notfallfunktionen: Enthält eine vandalismussichere Not-Aus-Funktion für zusätzliche Sicherheit.

    .

Produkte ansehenKonfigurieren

 

Standard- und intelligente Stromverteilungseinheiten

Fortschrittliche PDUs und intelligente PDUs bieten zuverlässige und intelligente Stromverteilungs- und Managementlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie verfügen über flexible Konfigurationen, darunter Basis-, Mess- und Schaltoptionen, die den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden.

Hauptvorteile

  • Vielseitige Spannungsoptionen: Erhältlich in verschiedenen Spannungen mit ein- und dreiphasigen Einheiten.
  • Effizientes modulares Design: Kompakte Bauweise für ein- und dreiphasige Einheiten mit Kombi-Auslässen (C13/C15/C19).
  • Skalierbarkeit: Bis zu 64 Einheiten können mit einer einzigen IP-Adresse in Reihe geschaltet werden, was die Redundanz der Gleichstromversorgung begünstigt.
  • Anpassbare Anzeigeleuchten: Die per Software konfigurierbaren Displayfarben zeigen den Status der Stromquelle an.

Eigenschaften

  • LAN-Sicherheit: Geschützte und sichere LAN-Verbindungen für einen zuverlässigen Betrieb.
  • Werkzeuglose Einstellungen der Anzeige: Für die Neuausrichtung oder den Austausch der Anzeige ist kein Werkzeug erforderlich.
  • Daisy-Chaining-Funktion: Für ein optimiertes Management können bis zu 64 Geräte mit einer einzigen IP-Adresse verbunden werden.

Produkte ansehen

 

Netzgeräte

nVent SCHROFF bietet ein umfangreiches Sortiment an Stromversorgungslösungen für hohe Effizienz und Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Anwendungen. Unsere Produktlinie umfasst steckbare Netzteile, die mit offenen Standards kompatibel sind.

Merkmale und Vorteile

  • Vielfältige Produktpalette: Effiziente Stromversorgungslösungen mit einer großen Auswahl an Netzteilen
  • Steckbare Einheiten: Steckbare 19"-Netzgeräte mit 1 bis 3 Ausgängen für Konvektionskühlung bis zu 180 W (AC/DC) oder 100 W (DC/DC).
  • Schaltnetzteil-Familien: Maxpower-, Slimpower- und Coolpower Familien für unterschiedliche Anforderungen an den Stromverbrauch
  • Interferenzarme Optionen: Lineare Regler, ideal für empfindliche Messsysteme und medizinische Anwendungen
  • Kompatibilität mit Standards: Steckbare und Open-Frame-Einheiten für CompactPCI-, VME- und MicroTCA-Systeme

Produkte ansehen




Neuigkeiten und Ressourcen

Rack Safety Plus US

PDU mit Not-Aus-Funktion – Überblick

Mehr erfahren



Produkte in Aktion

Rack Safety Plus: Power Distribution Unit with Emergency Stop

Play

KONTAKT UND VERTRIEB

Kontakt

Unsicher, wo Sie anfangen sollen?

Wenn Sie an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert sind, dann schreiben Sie uns bitte eine Nachricht. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!

Kontakt

Ansprechpartner vor Ort

Sie sind auf der Suche nach unseren Produkten in Ihrer Nähe?

Nutzen Sie unseren Standortplaner für weltweite Vertriebsniederlassungen, um schnell eine nVent SCHROFF Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden.

Vertriebspartner finden