Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Aluminium-Schränke Komponenten

Aluminium-Schränke Komponenten

Produkte | 42 Ergebnisse (573 artikel)

frame load carrying

Novastar Gestell, Slim-Line

Ästhetischer Aluminiumrahmen mit einer statischen Tragfähigkeit von 200 kg. 19" Holme in den Rahmen eingebaut.
frame load carrying

Novastar Gestell, Heavy-Duty

Ästhetischer Aluminiumrahmen mit 400 kg statischer Tragfähigkeit. 19"Holme in den Rahmen eingebaut.
frame load carrying

Novastar Gestell, Universalholme vorne, 19" Zoll Holme hinten (60mm), Heavy Duty

Ästhetischer Aluminiumrahmen mit 400 kg statischer Tragfähigkeit. 19"Holme in den Rahmen eingebaut.
Novastar adjustable foot

Novastar verstellbare Füße

Verstellbare Füße oder Nivellierfüße lassen sich am Gestell montieren.
Novastar castors

Novastar Lenkrolle

Rollen mit hoher Tragfähigkeit für Novastar-Schränke.
side panel

Novastar Seitenwand für Slim-Line

Seitenwände aus Stahl für Slim Line-Aluminiumrahmen mit Schnellverschluss für einfache Montage und Installation.
side panel for heavy duty

Novastar Seitenwand für Schwerlast

Seitenwände aus Stahl für Schwerlast-Aluminiumrahmen mit Schnellverschluss für einfache Montage und Installation.
rear panel

Novastar Rückwand mit Kabeldurchführung

Rückwand für Aluminiumrahmenschrank mit 3 HE Kabelkanälen für ein verbessertes Kabelmanagement.
Novastar steel door 180° opening angle

Novastar Stahltür

Stahltür für Schränke mit Aluminiumrahmen mit 180° Schwenkbereich und vorne oder hinten montierbar.
rear panel full height

Novastar Rückwand, in voller Höhe

Die Rückwand für das Aluminium-Strangpressgehäuse ist mit 2 Drehverschlüssen (Torx T30, mit 1/4 Umdrehung) verbunden.
perforated door

Novastar Stahltür, perforiert

Perforierte Türen ermöglichen 60 % Belüftung und damit eine bessere passive Kühlung.
glazed acrylic glass door

Novastar Acrylglas-Tür

Glastür mit Öffnungswinkel 180° und stilvollem Design.