Codierstreifen
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Codierstreifen
Die Codierung ist an der Seite des Steckverbinders angebracht. Durch die Codierung passt nur die codierte Leiterplatte in den richtigen Slot.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Die mechanische Codierung verhindert, dass das Netzteil in den falschen Slot eingesetzt wird, Platzbedarf 4 TE
- Kammleiste (Pos. 2), auf Netzteil montiert
- Der Codierstreifen (Pos. 1) wird auf die Z-/Modulschiene montiert
- Platzierung der Codierungsstifte (Pos. 3) im Codierstreifen (Pos. 1)
- Entfernen der Nasen an der entsprechenden Stelle in der Kammleiste
- Mit 2 Codierungsstiften gibt es 66 Codiermöglichkeiten
Spezifikationen
Passt zu
19-Zoll-Netzteile
Typ
Kodierleiste
Produkttyp
Kodier-/Umtastanzeige
Material
Polybutylenterephthalat
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.