CompacPRO Frontplatte/Rückwand, mit verdeckter Befestigung
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
CompacPRO Frontplatte/Rückwand, mit verdeckter Befestigung
Die Frontplatte für CompacPRO-Gehäuse wird an den Gehäuserahmen montiert. Die Frontplatte hat keine sichtbaren Schrauben und kann foliert werden.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Al-Platte, 2,5 mm
Spezifikationen
Material
Aluminium
Oberfläche
Eloxiert
Zubehörtyp
Frontplatte
Produkttyp
Frontplatte
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.