Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Frontseitig

Frontseitig
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Typ
  • Passt zu
  • Material
  • Farbe
  • Breite Gestell
      Übernehmen
    • Länge
        Übernehmen
      Filter1

      Mit Filter: 1

      Alle Filter anzeigen (1)

      Produkte | 7 Ergebnisse (43 artikel)

      Horizontial Rail

      Inpac Tragschiene zur Befestigung der Führungsschiene

      Die Tragschiene ermöglicht die Montage von Führungsschienen.
      horizontal rail

      Modulschiene, Frontseitig, Type L-OD, Beleuchtung, ohne Dach

      The horizontal rail without a lip enables the use of a 6 U front panel for a subrack which is split into 2 x 3
      horizontal rail

      Modulschiene, Frontseitig, Type L-KD, Beleuchtung, kurzes Dach

      Die Modulschiene mit kurzem Dach verleiht der montierten Frontplatte ein klares Design.
      horizontal rail

      Modulschiene vorn, Typ H-KD, Heavy, kurzes Dach

      Aluminium-Modulschienen vom Typ H-KD.
      horizontal rail

      Modulschiene, Frontseitig, Type H-LD, Heavy, langes Dach, für IEEE-Anwendung

      Die Modulschiene mit langem Dach ermöglicht die Verwendung von IEEE Ein-/Aushebegriffen.
      EuropacPRO horizontal rail front rugged short lip

      Modulschiene, Frontseitig, Type R-KD, Rugged, kurzes Dach

      Der robuste Modulschienentyp kann Stoß und Vibration von bis zu 25 g standhalten.
      EuropacPRO horizontal rail front type r ld rugged long lip

      Modulschiene, Frontseitig, Type R-LD, Rugged, langes Dach

      Der robuste Modulschienentyp kann Stoß und Vibration von bis zu 25 g standhalten.