MultipacPRO EMV-Abschirmungssatz
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
MultipacPRO EMV-Abschirmungssatz
Mit dem EMV‐Abschirmungssatz und den Abdeckblechen wird die Schirmung des Einschubes von ca. 30 dB(A) auf ca. 60 dB(A) erhöht. Testbericht kann heruntergeladen werden.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Mit dem EMV‐Abschirmungssatz und den Abdeckblechen wird die Schirmung des Einschubes von ca. 30 dB(A) auf ca. 60 dB(A) erhöht
Spezifikationen
Passt zu
Einschub; MultipacPRO
Produktfamilie
MultipacPRO
Produkttyp
Abschirmungs-Kit
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.