Weitere Bauteile
Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Typ
- Passt zu
- Höhe Gestell
- Anzahl Verpackungen
- Material
- Farbe
- Tiefe
- Gewindegröße
- Länge
- Breite
- Nutbreite
- Oberfläche
Mit Filter: 1
Produkte | 11 Ergebnisse (17 artikel)

Führungsschiene für Kassetten
Die Führungsschienen können auf das perforierte obere / untere Deckblech geclipst werden.

Kassetten Montagekit
Montage-Kit zur Montage von fünf 3 HE oder 6 HE Rahmen-Einschüben aus Komponenten

Kassetten-Steckverbinder zum PCB-Montagesatz
Montagesatz für Steckverbinder. Zur Montage von DIN-Steckverbindern in der Mitte von 6 HE Leiterplatten.

Leiterplattenhalter für Slot 1 (Plug-in Unit)
Leiterplatte wird in die Führungsnut der linken Seitenwand bzw. des Seitenwand-Eckprofils eingeschoben.

Leiterplattenbefestigung (Slot 2)
Leiterplatte wird in die Führungsnut der linken Seitenwand bzw. des Seitenwand-Eckprofils eingeschoben.




Kassetten-Steckverbinder zum PCB-Montagesatz, gekürzt

Leiterkartenbefestigung in HF-Kassetten
Leiterplatten-Befestigungswinkel, für HF-Kassetten, Befestigungskit mit Schrauben.