Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PDUs mit Not-Aus

PDUs mit Not-Aus
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
Filter1

Mit Filter: 1

Alle Filter anzeigen (1)

Produkte | 5 Ergebnisse (12 artikel)

Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Rack Safety Plus, 3 HE, 230 / 400 V AC

Der Power Distribution Box ist für die Versorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten mit Wechselstrom und 24 V Gleichstrom als zentraler Netzschalter mit Not-Aus-Funktion vorgesehen.
Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Rack Safety Plus, 3 HE, 208 / 240 V AC

Der Power Distribution Box ist für die Versorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten mit Wechselstrom und 24 V Gleichstrom als zentraler Netzschalter mit Not-Aus-Funktion vorgesehen.
Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Rack Safety Plus, 3 HE, 120 V AC

Der Power Distribution Box ist für die Versorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten mit Wechselstrom und 24 V Gleichstrom als zentraler Netzschalter mit Not-Aus-Funktion vorgesehen.
21270063_front

Rack Safety Plus, 4 HE, 230/400 V AC, 63 A

Die Stromverteilungseinheit versorgt als zentraler Stromverteiler mit Not-Aus-Funktion elektrische oder elektronische Geräte mit Wechselstrom und 24 V Gleichstrom.
21270-032_front

Rack Safety Plus, 3 HE, 230/400 V AC, 32 A

Die Stromverteilungseinheit versorgt als zentraler Stromverteiler mit Not-Aus-Funktion elektrische oder elektronische Geräte mit Wechselstrom und 24 V Gleichstrom.