Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Stromverteiler - Zubehör

Stromverteiler - Zubehör
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Typ
  • Farbe
  • Passt zu
  • Material
  • Befestigung
  • Oberfläche
  • Breite Gestell
  • Frontbeschichtung
  • Oberfläche Rückseite
  • Höhe Gestell
  • Höhe
      Übernehmen
    • Breite
        Übernehmen
      Filter1

      Mit Filter: 1

      Alle Filter anzeigen (1)

      Produkte | 32 Ergebnisse (67 artikel)

      RackPower Sensor für eHandle

      RackPower Sensor für eHandle

      Der Sicherheits-eHandle für die Zugangskontrolle ist ein intelligentes, elektromechanisches Verriegelungssystem für Server und Netzwerkschränke. Der eHandle lässt sich nahtlos in den Netzwerk-Controller und Enlogic integrieren und dient somit als Hub für die Zugangskontrolle und Umgebungsüberwachung.
      RackPower eHandle

      RackPower eHandle

      Der Sicherheits-eHandle für die Zugangskontrolle ist ein intelligentes, elektromechanisches Verriegelungssystem für Server und Netzwerkschränke. Der eHandle lässt sich nahtlos in den Netzwerk-Controller und Enlogic integrieren und dient somit als Hub für die Zugangskontrolle und Umgebungsüberwachung.
      EA9110.jpg image

      RackPower Kabel mit potentialfreien Kontakten

      Kabel mit potentialfreien Kontakten zum Anschluss von E/A-Sensoren, z. B. Rauch für Enlogic. Einfache Installation durch einen Magneten in der Sensorbox.
      RackPower-Kabelbaum für eHandle

      RackPower-Kabelbaum für eHandle

      Der Sicherheits-eHandle für die Zugangskontrolle ist ein intelligentes, elektromechanisches Verriegelungssystem für Server und Netzwerkschränke. Der eHandle lässt sich nahtlos in den Netzwerk-Controller und Enlogic integrieren und dient somit als Hub für die Zugangskontrolle und Umgebungsüberwachung.
      WLock Cable C13/C14 Black

      Sicheres Dual-W-Lock-Netzkabel

      Sichere Netzkabel mit doppelter W-Lock-Verriegelung bieten eine verbesserte Kabelhalterung zwischen der PDU und dem IT-Gerät. Beide Anschlüsse erfordern eine bewusste Handlung, um die Verriegelungstasten zu lösen, damit eine versehentliche Trennung der Stromanschlüsse vermieden wird. Die Kabel funktionieren auch ohne entsprechende Standard-IEC-Anschlussbuchse, aber für die Verriegelungsfunktion sind kompatible W-Lock- oder V-Lock-Ausgänge erforderlich.
      EA9102.jpg image

      RackPower einzelner Temperatursensor

      Einzelner Temperaturfühler Sensor für Enlogic mit 2 m Kabel. Einfache Installation durch einen Magneten in der Sensorbox.
      RackPower Sensor-Eingangs-Hub

      RackPower Sensor-Eingangs-Hub

      Sensor-Hub zum Anschluss von 3 Sensoren an einem Enlogic.
      EA9105.jpg image

      RackPower 3x Temperatur- und 1x Feuchtigkeitssensor

      3x Temperatur- und 1x Feuchtigkeitsfühler Sensor für Enlogic mit 2 m Kabel. Einfache Installation durch einen Magneten in der Sensorbox.
      EA9103.jpg image

      RackPower einzelner Temperatur- und Feuchtigkeitssensor

      Einzelner Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler für Enlogic mit 2 m Kabel. Einfache Installation durch einen Magneten in der Sensorbox.
      EA9109.png image

      RackPower Türschaltersensor

      Türschaltersensor mit Magnetschalter für Enlogic. Einfache Installation durch einen Magneten in der Sensorbox.
      front panel

      Frontplatte mit FDDI-Ausbrüchen

      Frontplatte, mit FDDI-Ausbruch.
      19 module support 3 u

      19" Support Modul

      Für die Montage von Teil-Frontplatten mit SUB-D-, ST Typ 3- oder FDDI-Ausschnitten wird eine Modulhalterung benötigt.