Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Typ IET

Typ IET

Produkte | 4 Ergebnisse (16 artikel)

handle

Ein-/ Aushebegriff, Typ IET, Schwarz

Ein- und Aushebegriff Typ IET nach IEEE 1101.10.
handle inserter / extractor iet handle 0.1inch offset

Ein-/ Aushebegriff, Typ IET, Schwarz, Leiterplattenbefestigung mit 0,1 Zoll Versatz

The inserter/extractor handle, type IET in accordance with IEEE 1101.10, 0,1" offset.
handle

Ein-/ Aushebegriff, Typ IET, Grau

Ein- und Aushebegriff Typ IET nach IEEE 1101.10.
handle inserter / extractor iet handle 0.1inch offset

Ein-/ Aushebegriff, Typ IET, Grau, Leiterplattenbefestigung mit 0,1 Zoll Versatz

The inserter/extractor handle, type IET in accordance with IEEE 1101.10, 0,1" offset.