Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH5782.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details
Merkmale
Spezifikationen
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Material Stahl
Dicke (T) 0.08"
Lochgröße (HS) 0.43"
Breite (W) 0.98"
Dicke (T) 2 mm
Schraubendurchmesser (Sc) 6
Lochgröße (HS) 11 mm
Höhe (H) 12 mm
Drehmoment (TQ) 22.13 ft·lbf
Breite (W) 25 mm
Drehmoment (TQ) 30 N·m
Flanschstärke (FT) 0.43" Max
Flanschstärke (FT) 11 mm Max
Diagramme
Anwendungsbilder Ressourcen Zugehörige Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen