Kabel Management
Produkte | 67 Ergebnisse (346 artikel)

PEMSA-Gitterrinne
Lösung für eine kontinuierliche Trasse zur optimalen Unterstützung von Hochleistungs-Niederspannungs- und -Datenkabeln.

Speedway Kabelleiter
Robuste Kabelleiter mit aussergewöhlichem Profildesign für die optimale Installation von Hochleistungs Strom- und Datenkabeln

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip with Rod/Wire Clip
A tool-free beam installation solution combining a multi-function fastener with threaded rod/wire installations and any Cat HP J-Hook

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip with Pedestal Clamp
A tool-free solution for beam installations combining a pedestal clamp for raised floor installations using any Cat HP J-Hook

nVent CADDY Sammelhalter mit Funktionserhalt, Metall
Innovativer Sammelhalter mit Funktionserhalt zur Decken- und Wandmontage. Darauf ausgelegt, Installateuren durch den einzigartigen Schließmechanismus, der vom Boden aus betätigt wird, Zeit bei der Arbeit zu sparen,

nVent CADDY Hook-and-Loop-Kabelbefestigungsband
Flexible und werkzeuglose Hook-and-Loop-Streifen, die Auftragnehmern helfen, den Kabelweg übersichtlich zu halten.

Offene Ringschraube mit Gewinde
Effiziente Mittel zur Verlegung von Niederspannungs- und Datenkabeln in Kombination mit mehreren CADDY-Befestigungselementen an fast jedem Strukturelement.

Speedway Kabelleiter Verbinder, gerade
Sicheres Kupplungssystem mit Funktionen, die das spezielle Profil des Speedway-Kabelleitersystems verbessern

Speedway Kabelleiter Bogen horizonzal, 45°
Bietet hoch entwickelte, benutzerfreundliche 45°-Eckübergänge mit integrierter Speedlok-Kupplung für Speedway-Kabelleitersysteme.

Uniklip Kabelrinne
Kabelrinnenlösung mit UNIKLIP Technologie für die optimale Installation von Hochleistungs Strom- und Datenkabeln

Uniklip Kabelrinne Befestigungsklipp
Ausgereifte, einfach anzuwendende Lösungen zur Befestigung an Montageschienen für UNIKLIP Kabelrinnensysteme

Uniklip Kabelrinne Bogen, horizontal
Ausgereifte, einfach anzuwendende 90° Bögen für UNIKLIP Kabelrinnensysteme