Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH3227.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

510 nVent CADDY EZ Riser, Stahl, EG, 8" Rohr, 200 DN, 219 mm OD

Katalog-Nr.: 5100800EG

Die 510 nVent CADDY EZ Riser ist eine Rohrschelle mit Schnellverschluss, die sich ideal zur Befestigung vertikaler Stahlrohrleitungen eignet, wenn Platz vorhanden ist. Diese Lösung ist sofort einsatzbereit und verfügt über Langlöcher, um die Montage zu vereinfachen und lose Befestigungsteile zu vermeiden. Aufgrund der Flanschschrauben mit gezahnter Auflagefläche können Installateure die EZ Riser ganz einfach mit nur einem Werkzeug montieren.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • cUL
  • UL
Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details
Merkmale
Spezifikationen

Produktmerkmale

Diagramme
Anwendungsbilder Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen