nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 165–175 mm OD, 6" Rohr, 150 DN
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 165–175 mm OD, 6" Rohr, 150 DN
Katalog-Nr.: MFN175S6
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Merkmale
- Kunststoffscheiben verhindern das Herausfallen der Schrauben bei der Installation
- Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant
- Die längeren Flansche erleichtern den Zugang zu den Schrauben beim Festziehen
- Die Kombimutter kann an M8 und M10 Gewindestange angehängt werden, was die Materialhandhabung erleichtert
- Die Schraubenlängen sind an die ausgeweiteten Klemmbereiche angepasst, damit wird die Lagerhaltung optimiert
Spezifikationen
Produktmerkmale
Datenblatt
Fallstudie
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen


- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.