Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

nVent CADDY Superfix 243

nVent CADDY Superfix 243

Unterkategorien

nVent CADDY Superfix 243 M8

nVent CADDY Superfix 243 M8

Details
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10

nVent CADDY Superfix 243 M8/M10

Details

Produkte | 2 Ergebnisse (21 artikel)

nVent CADDY Superfix 243 M8

nVent CADDY Superfix 243 M8

Rohrschelle mit Mutter, Schnappverschluss und EPDM-Gummiisolierung zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Superfix 243 M8, 12-16 mm OD, 1/4" Rohr, 8 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 15–19 mm AD, 3/8″ Rohr, 10 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 20-23 mm AD, 1/2″ Rohr, 15 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 25-30 mm AD, 3/4″ Rohr, 20 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 31-36 mm AD, 1″ Rohr, 25 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 40–43 mm AD, 1 1/4″ Rohr, 32 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 48-53 mm AD, 1 1/2″ Rohr, 40 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 50-55 mm OD
nVent CADDY Superfix 243 M8, 60-64 mm OD, 2" Rohr, 50 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10

nVent CADDY Superfix 243 M8/M10

Rohrschelle mit Kombimutter, Schnappverschluss und EPDM-Gummiisolierung zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 12–16 mm OD, 1/4" Rohr, 8 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 15–19 mm OD, 3/8" Rohr, 10 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 20–23 mm OD, 1/2" Rohr, 15 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 25–30 mm AD, 3/4″ Rohr, 20 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 31–36 mm AD, 1″ Rohr, 25 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 40–43 mm OD, 1 1/4" Rohr, 32 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 48–54 mm AD, 1 1/2″ Rohr, 40 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 50–55 mm OD
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 60–64 mm OD, 2" Rohr, 50 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 74–80 mm OD, 2 1/2" Rohr, 65 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 87–92 mm OD, 3" Rohr, 80 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 108–114 mm AD, 4″ Rohr, 100 DN