Rechenzentren
Produkte | 323 Ergebnisse (2567 artikel)

Steckdosenleiste, IEC C19
Modulare, kompakte Steckdosenleisten mit vielen Funktionselementen.

Steckdosenleiste, IEC, 3-phasig
Modulare, kompakte Steckdosenleisten mit vielen Funktionselementen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action

Vierkantmuttersatz
Vierkantmuttern haben eine höhere Kontaktfläche und werden im Gegensatz zu Sechskantmuttern nicht abgerundet.

Varistar CP Teleskop-Kippschutz
Teleskop-Kippschutz mit 150 kg bei voller Ausdehnung und Möglichkeiten zur seitlichen und hinteren Kabelführung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP, Ausziehbarer Kippschutz, RAL 7021, 100 H, 600 B, 900 T
Varistar CP, Ausziehbarer Kippschutz, RAL 7021, 100 H, 800 B, 900 T
Varistar CP, Ausziehbarer Kippschutz, RAL 7021, 200 H, 600 B, 900 T
Varistar CP, Ausziehbarer Kippschutz, RAL 7021, 200 H, 800 B, 900 T
Varistar CP, Ausziehbarer Kippschutz, RAL 7021, 200 H, 800 B, 1100 T
Varistar CP, Ausziehbarer Kippschutz, RAL 7021, 200 H, 800 B, 1200 T
Varistar CP, Ausziehbarer Kippschutz, RAL 7021, 100 H, 600 B, 1000 T
Varistar CP, Ausziehbarer Kippschutz, RAL 7021, 100 H, 600 B, 1100 T
Varistar CP, Ausziehbarer Kippschutz, RAL 7021, 100 H, 600 B, 1200 T
Varistar CP, Ausziehbarer Kippschutz, RAL 7021, 100 H, 800 B, 1000 T
Varistar CP, Ausziehbarer Kippschutz, RAL 7021, 100 H, 800 B, 1100 T
Varistar CP, Ausziehbarer Kippschutz, RAL 7021, 100 H, 800 B, 1200 T
Varistar CP, Ausziehbarer Kippschutz, RAL 7021, 200 H, 600 B, 1000 T
Varistar CP, Ausziehbarer Kippschutz, RAL 7021, 200 H, 600 B, 1100 T
Varistar CP, Ausziehbarer Kippschutz, RAL 7021, 200 H, 600 B, 1200 T
Varistar CP, Ausziehbarer Kippschutz, RAL 7021, 200 H, 800 B, 1000 T

Steckdosenleiste, SCHUKO
Modulare, kompakte Steckdosenleisten mit vielen Funktionselementen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Steckdosenleisten, SCHUKO, 3 Buchsen
Steckdosenleisten, SCHUKO, 4 Steckereinsätze, 10 Zoll
Steckdosenleisten, SCHUKO, 9 Steckereinsätze, 19 Zoll
Steckdosenleisten, SCHUKO, 12 Buchsen
Steckdosenleisten, SCHUKO, 15 Buchsen
Steckdosenleisten, SCHUKO, 19 Buchsen
SCHUKO Steckdosenleiste, 8 Steckereinsätze, 19 Zoll, mit Schalter
SCHUKO Steckdosenleiste, 12 Steckereinsätze, mit Schalter
SCHUKO Steckdosenleiste, 15 Steckereinsätze, mit Schalter
SCHUKO Steckdosenleiste, 19 Steckereinsätze, mit Schalter
Steckdosenleiste, SCHUKO, 8 Steckereinsätze, 19 Zoll, mit Transientenschutz
Steckdosenleiste, SCHUKO, 9 Steckereinsätze, mit Transientenschutz
Steckdosenleiste, SCHUKO, 6 Steckereinsätze, 19 Zoll, mit Überstromschutz
Steckdosenleiste, SCHUKO, 7 Steckereinsätze, 19 Zoll, mit Netzentstörfilter
Steckdosenleiste, SCHUKO, 6 Steckdoseneinsätzen, 19 Zoll, mit Fehlerstromschutzschalter
Steckdosenleiste, SCHUKO, 6 Steckereinsätze, 19 Zoll, mit Fehlerstromschutzschalter und Überstromschutz
Steckdosenleiste, SCHUKO, 6 , Steckereinsätze, 19 Zoll, mit Transientenschutz und Netzentstörfilter


Innenverriegelung für Dach
Die Innenhalterung lässt sich leicht und ohne Bohren montieren und erlaubt Entfernen des Abdeckblechs nur von innen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Innere Sicherung für Abdeckblech für Varistar CP

Innenverriegelung für Seitenwand
Die Innenhalterung lässt sich leicht und ohne Bohren montieren und erlaubt es, die Seitenwand nur von innen zu entfernen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Innenverriegelung für Seitenwand Varistar

Innenverriegelung für Rückwand
Die Innenhalterung lässt sich leicht und ohne Bohren montieren und erlaubt das Entfernen der Rückwand nur von innen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Innere Sicherung für Rückwand für Varistar CP

Netzanschlussleitung
Das Schroff-Netzkabel bietet praktische, universelle Befestigung mit variablen Befestigungsvorrichtungen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Netzkabel, IEC C14 bis C13, 2,5 m, Schwarz
Netzkabel, SCHUKO/UTE, nach IEC C13-abgewinkelt, 2.5 m, grau
Netzkabel, SCHUKO/UTE nach IEC C13, 2,5 m, schwarz
Netzkabel, Britisch Standard nach IEC C13, 2,5 m, schwarz
Netzkabel, USA nach C13,2,5m, schwarz
Netzkabel, SCHUKO/UTE nach IEC C13, 2.5 m, grau
Netzkabel, IEC C14 bis C13, 0,5 m, Schwarz
Netzkabel, IEC C14 bis C13, 1 m, Schwarz

Steckdosenleiste, SCHUKO, 3-phasig
Modulare, kompakte Steckdosenleisten mit vielen Funktionselementen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Steckdosenleiste, SCHUKO, 3 Phasen, 9 Buchsen

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 75 kg, RAL 7021, 600 B 500 T
Varistar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 75 kg, RAL 7021, 600 B 600 T
Varistar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 75 kg, RAL 7021, 600 B 700 T
Varistar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 75 kg, RAL 7021, 600 B 800 T
Varistar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 75 kg, RAL 7021, 600 B 1000 T
Varistar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 75 kg, RAL 7035, 600 B 500 T
Varistar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 75 kg, RAL 7035, 600 B 600 T
Varistar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 75 kg, RAL 7035, 600 B 700 T
Varistar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 75 kg, RAL 7035, 600 B 800 T
Varistar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 75 kg, RAL 7035, 600 B 1000 T