Rechenzentren
Produkte | 323 Ergebnisse (2567 artikel)

19"-Frontplatten, Kunststoff
19" Kunststofffrontplatten zum Einclipsen mit ästhetischem Design sind speziell für Datacom-Anwendungen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19 Zoll Kunststoff Frontplatte zum einclipsen, 1HE, RAL 7035, 10 Stück
19 Zoll Frontplatte, aus Kunststoff, 2 HE, zum Einrasten oder Einclipsen, RAL 7035, 10 Stück
19-Zoll-Frontplatte, Kunststoff 6 HE, zum Einrasten und Anklemmen, ABS, RAL 9005, 10 Stück
19-Zoll-Frontplatte, Kunststoff 6 HE, zum Einrasten und Anklemmen, ABS, RAL 7035, 10 Stück

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 1 HE, 2,5 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 2 HE, 2,5 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 3 HE, 2,5 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 1 HE, 2,5 mm, Al, unbehandelt
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 2 HE, 2,5 mm, Al, unbehandelt
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 3 HE, 2,5 mm, Al, unbehandelt
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 1 HE, 2,5 mm, Al, eloxiert
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 2 HE, 2,5 mm, Al, eloxiert
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 3 HE, 2,5 mm, Al, eloxiert
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 1 HE, 2,5 mm, Al, RAL 7035
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 2 HE, 2,5 mm, Al, RAL 7035
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 3 HE, 2,5 mm, Al, RAL 7035


19''-Kabelkanal und Kabeldurchführung
Kabelführungsvorrichtung für intelligentes Kabelmanagement.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19-Zoll-Kabelführung und Kabeldurchführung, 1 HE, 1,5 mm, St, RAL 7035
19-Zoll-Kabelführung und Kabeldurchführung, 1 HE, 1,5 mm, St, RAL 7021
19-Zoll-Kabelführung und Kabeldurchführung, 2 HE, 1,5 mm, St, RAL 7035
19-Zoll-Kabelführung und Kabeldurchführung, 2 HE, 1,5 mm, St, RAL 7021




19"-Geräteträger, Tiefenverstellbar
Der 19" Einschub ermöglicht die einfache Lagerung und Verwaltung von Rack-Geräten.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 400D, RAL 7021
19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 250D, RAL 7035
19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 300D, RAL 7035
19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 400D, RAL 7035
19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 250D, RAL 7021
19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 300D, RAL 7021

19"-Schubfach
19" Schubfächer zur Montage von Computern oder als Schreibunterlage für einfache Arbeiten.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19" Schublade, 1 HE, RAL 7035
19" Schublade, 2 HE, RAL 7035
19" Schublade, 3 HE, RAL 7035
19" Schublade, 1 HE, Frontplatte eloxiert
19" Schublade, 2 HE, Frontplatte eloxiert
19" Schublade, 3 HE, Frontplatte eloxiert
19" Schublade, 1 HE, RAL 7021
19" Schublade, 2 HE, RAL 7021
19" Schublade, 3 HE, RAL 7021

19" Montagesatz M6
Das Montagematerial ermöglicht die Montage von 19''-Komponenten im Schrank.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19-Zoll-Bausatz, Schraube M6, Unterlegscheibe M6, Mutter M6; 4 Stück
19-Zoll-Bausatz, Schraube M6, Unterlegscheibe M6, Mutter M6; 32 Stück
19-Zoll-Bausatz M6, Schraube, Unterlegscheibe, Mutter; 50 Stück
19-Zoll-Bausatz M6, Schraube, Unterlegscheibe, Mutter; 100 Stück
19-Zoll-Bausatz M6, Schraube, Unterlegscheibe, Mutter; 8 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Erdungskäfigmutter, M6; 4 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Erdungskäfigmutter, M6; 32 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Erdungskäfigmutter, M6; 50 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Erdungskäfigmutter, M6; 100 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Käfigmutter, M6; 4 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Käfigmutter, M6; 50 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Käfigmutter, M6; 32 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Käfigmutter, M6; 100 Stück

Kabelkanal
Kabelführung in seitlichen und hinteren Schrankbereichen und zur Montage an Schrankholmen, Tiefenstreben und C-Profilen.

Teleskopschienen C-Profil für Schrank
Teleskopschienen mit Führungsprofil für die Montage von LABRACK.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage im Laborgestell, 250 mm
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Eurorack-Schränke, 600 mm
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Eurorack-Schränke, 800 mm
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Eurorack-Schränke, 900 mm
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Novastar-Schränke, 500 mm
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Novastar-Schränke, 600 mm
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Varistar-Schränke, 600 mm
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Varistar-Schränke, 800 mm
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Varistar-Schränke, 900 mm
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Varistar-Schränke, 1000 mm
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Varistar-Schränke, 1100 mm
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Novastar-Schränke, 800 mm
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Varistar-Schränke, 1200 mm