19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 3 HE, 2,5 mm, Al, RAL 7035
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 3 HE, 2,5 mm, Al, RAL 7035
Katalog-Nr.: 30702-058
Belüftete Frontplatten ermöglichen Wärmeableitung durch Ausbrüche
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
CAD
Zusätzliche Produktdetails
Merkmale
- Belüftete Frontplatten (Aluminium ) ermöglichen eine Wärmeableitung
Spezifikationen
Produktmerkmale
Zusätzliche Produktdetails
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.