DIN-Schiene zur Befestigung für Heizung, TS 35/7,5, mit Montagehalterung für 19" Winkelprofil
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
DIN-Schiene zur Befestigung für Heizung, TS 35/7,5, mit Montagehalterung für 19" Winkelprofil
Katalog-Nr.: 20715-001
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Passendes Zubehör
Zusätzliche Produktdetails
Merkmale
- Tragschiene für Heizung, Thermostat oder Hygrostat oder andere Komponenten
- Die Komponenten können auf eine DIN-Schiene geclipst werden.
Spezifikationen
Produktmerkmale
Katalog
Zusätzliche Produktdetails
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.