Kabelschelle, Stahl, 30W 115D
Kabelschelle, Stahl, 30W 115D
Katalog-Nr.: 60118-457
Kabelösen sind einfach in die 19"-Frontplatte für Kabelösen einzubauen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
CAD
Zusätzliche Produktdetails
Merkmale
- Kabelösen sind einfach in die 19"-Frontplatte für Kabelösen einzubauen. Die Kabelösen in Frontplatte einsetzen und um 45° drehen
Spezifikationen
Produktmerkmale
Zusätzliche Produktdetails
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.